D665N/SR24A-MP-5
Spjeldventil, 2-veis, DN 65, Flens med Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP54, F05
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 4'899,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Elektrisk tilbehør
Serviceverktøy
MFT-P
Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering
ZK1-GEN
Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Spjeldventiler og aktuatorer
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Dreievinkel
- 90
- Endetilkobling
- Wafer typer
- kvs
- 50 m³/h
- Medium
- Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mønster
- 2-veis
- PN
- 6 / 10 / 16
- Rørtilkobling
- Flens
- Stengetrykk
- 1200 kPa
- Trykkuavhengig
- NO
Spesifikasjoner aktuator
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Effektforbruk (holdt)
- 1.25 W
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 90 s / 90°
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
-
- MP-bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V