D665N/SRF24A-SZ-S2-5



D665N/SRF24A-SZ-S2-5

Spjeldventil, 2-veis, DN 65, Flens med Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54, F05
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 6'354,00
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
Spindelvarmer flens F05 DN 25...100 (30 W)

Listepris: NOK 817,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Spjeldventiler og aktuatorer

Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
Endetilkobling
Wafer typer
kvs
50 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
2-veis
PN
6 / 10 / 16
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
1200 kPa
Trykkuavhengig
NO

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP54
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk (i gang)
5.5 W
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
DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V