D665NL+SR24P-5



D665NL+SR24P-5

Spjeldventil, 2-veis, DN 65, Flens med Lugget typer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, IP66/67, F05
Aktuator montert

Listepris
NOK 6'021,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

CAD-data 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Suksesshistorier

Tilbehør

Elektrisk tilbehør

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P2800A

Tilbakemeldingspotensiometer 2.8 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P5000A

Tilbakemeldingspotensiometer 5 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P500A

Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

S2A GR

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 682,00
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
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
Endetilkobling
Lugget typer
kvs
50 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
2-veis
PN
10 / 16
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
1200 kPa
Trykkuavhengig
NO

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP66/67
Effektforbruk (holdt)
0.2 W