D665NL/GRC24A-5



D665NL/GRC24A-5

Spjeldventil, 2-veis, DN 65, Flens med Lugget typer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Roterende aktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 35 s, IP54, F05
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 5'758,00
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
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
Endetilkobling
Lugget typer
kvs
50 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
2-veis
PN
10 / 16
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
1200 kPa
Trykkuavhengig
NO

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP54
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk (i gang)
8 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
40 Nm
Regulatortype
Åpne-lukke
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V