D665NL/GRK24A-SR-5



D665NL/GRK24A-SR-5

Spjeldventil, 2-veis, DN 65, Flens med Lugget typer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 8'797,00
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
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
Endetilkobling
Lugget typer
kvs
50 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
2-veis
PN
10 / 16
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
1200 kPa
Trykkuavhengig
NO

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP54
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk (i gang)
11 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
35 s
Manuell overstyring
Med trykknapp
Moment
40 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V