R7025R10-B2+LRF24-SR



R7025R10-B2+LRF24-SR

Reguleringsventil, 3-veis, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 6'099,00
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
10 m³/h
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
1 W
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Manuell overstyring
Spak
Moment
4 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V