R7025R10-B2+NRF24A-SZ-S2



R7025R10-B2+NRF24A-SZ-S2

Reguleringsventil, 3-veis, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 6'794,00
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
10 m³/h
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
DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V