R7025R10-B2+NRQ24A-SZ



R7025R10-B2+NRQ24A-SZ

Reguleringsventil, 3-veis, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Hurtiggående aktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 6'695,00
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
10 m³/h
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
2 W
Effektforbruk (i gang)
13 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
9 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
8 Nm
Regulatortype
DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V