R7025R10-B2+SRC24A-MP



R7025R10-B2+SRC24A-MP

Reguleringsventil, 3-veis, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...150 s), IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 6'035,00
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
ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 1'612,00
Din pris: ...

ZR24-2

Spindelvarmer DN 15...50 (20 W)

Listepris: NOK 817,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZK2-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 6'042,00
Din pris: ...

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 5'346,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
10 m³/h
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
1.5 W
Effektforbruk (i gang)
4 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V