R7025R10-B2/LR24A-MP



R7025R10-B2/LR24A-MP

Reguleringsventil, 3-veis, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 5'296,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Suksesshistorier

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1'037,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P2800A

Tilbakemeldingspotensiometer 2.8 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P5000A

Tilbakemeldingspotensiometer 5 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P500A

Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

S1A

Hjelpebryter 1 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 483,00
Din pris: ...

S2A

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 646,00
Din pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 1'612,00
Din pris: ...

ZR24-2

Spindelvarmer DN 15...50 (20 W)

Listepris: NOK 817,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZK2-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 6'042,00
Din pris: ...

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 5'346,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
10 m³/h
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
1.3 W
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
5 Nm
Regulatortype
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V