R7025R10-B2/NRF24A-SR-S2-O



R7025R10-B2/NRF24A-SR-S2-O

Reguleringsventil, 3-veis, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 6'794,00
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
10 m³/h