R7025R10-B2/NRFA-S2



R7025R10-B2/NRFA-S2

Reguleringsventil, 3-veis, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 6'844,00
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
10 m³/h
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
6 W
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V