R7025R10-B2/SR230P



R7025R10-B2/SR230P

Reguleringsventil, 3-veis, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C
Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP66/67
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 6'979,00
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
HH230

Oppvarming, med mekanisk hygrostat

Kontakt din lokale forhandler for å bestille.

HT230

Oppvarming, med justerbar termostat

Kontakt din lokale forhandler for å bestille.

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P2800A

Tilbakemeldingspotensiometer 2.8 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P5000A

Tilbakemeldingspotensiometer 5 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P500A

Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

S2A GR

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 682,00
Din pris: ...

ZR24-2

Spindelvarmer DN 15...50 (20 W)

Listepris: NOK 817,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
10 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
3-veis
PN
6
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
600 kPa

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP66/67
Effektforbruk (holdt)
0.6 W