R7025R10-B2/SR24A-SR



R7025R10-B2/SR24A-SR

Reguleringsventil, 3-veis, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 5'886,00
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
Ikke kategorisert

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
10 m³/h
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
0.4 W