R7032R-B3/SRF24A-O



R7032R-B3/SRF24A-O

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 75 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 7'122,00
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
32 m³/h
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
4.5 W