R7032R16-B3+NRFA-O



R7032R16-B3+NRFA-O

Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 6'923,00
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
16 m³/h
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
6 W
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V