R7032R16-B3+SR24A-SZ



R7032R16-B3+SR24A-SZ

Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 6'334,00
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
Ikke kategorisert

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
16 m³/h
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
0.4 W
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
20 Nm
Regulatortype
DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V