R7032R16-B3+SR24P



R7032R16-B3+SR24P

Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, IP66/67
Aktuator montert

Listepris
NOK 7'427,00
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
S2A GR

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 682,00
Din pris: ...

ZR24-2

Spindelvarmer DN 15...50 (20 W)

Listepris: NOK 817,00
Din pris: ...

Ikke kategorisert

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
16 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mønster
3-veis
PN
6
Rørtilkobling
Flens
Stengetrykk
600 kPa

Spesifikasjoner aktuator

Beskyttelsesgrad
IP66/67
Effektforbruk (holdt)
0.2 W