R7032R16-B3/NRC24A-SR



R7032R16-B3/NRC24A-SR

Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 6'213,00
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
16 m³/h
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
0.2 W
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
10 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V