R7032R16-B3/SR230A



R7032R16-B3/SR230A

Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 5'673,00
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
16 m³/h
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
0.6 W