R7032R16-B3/SR24A-SR-TP



R7032R16-B3/SR24A-SR-TP

Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C

Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 6'334,00
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
16 m³/h
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
0.4 W
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
20 Nm
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V