R7040R-B3+SRFA



R7040R-B3+SRFA

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne-lukke, 75 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 7'817,00
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
31 m³/h
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
7 W
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V