R7040R-B3+SRQ24A



R7040R-B3+SRQ24A

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Hurtiggående aktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 9 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 7'994,00
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
31 m³/h
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
2 W
Effektforbruk (i gang)
15 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
9 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
16 Nm
Regulatortype
Åpne-lukke
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V