R7040R-B3/NR230A



R7040R-B3/NR230A

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 5'850,00
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
Ikke kategorisert

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
31 m³/h
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
0.6 W