R7040R-B3/NR24A-MOD



R7040R-B3/NR24A-MOD

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C
Roterende aktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (45...170 s), IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 7'277,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Arkiv
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
Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZK2-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
31 m³/h
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
1.2 W
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
10 Nm
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V