R7040R-B3/SR24A



R7040R-B3/SR24A

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 6'077,00
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
Ikke kategorisert

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
31 m³/h
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
0.2 W