R7040R-B3/SRD230A



R7040R-B3/SRD230A

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 16 Nm, AC 100...240 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 20 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 7'086,00
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
31 m³/h
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
1 W
Effektforbruk (i gang)
4.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
20 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
16 Nm
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC 100...240 V