R7040R16-B3+NRFA-S2



R7040R16-B3+NRFA-S2

Reguleringsventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne-lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 7'782,00
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
16 m³/h
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
6 W
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V