R7040R16-B3/NRF24A-SZ-O



R7040R16-B3/NRF24A-SZ-O

Reguleringsventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 7'427,00
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
16 m³/h
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
DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V