R7050R-B3+SRF24A-S2



R7050R-B3+SRF24A-S2

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 8'478,00
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
49 m³/h
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
5 W