R7050R-B3/NR24A



R7050R-B3/NR24A

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 6'291,00
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
49 m³/h
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
0.2 W
Effektforbruk (i gang)
2 W