R7050R-B3/NRF24A-S2



R7050R-B3/NRF24A-S2

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 7'874,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Suksesshistorier

Tilbehør

Ikke kategorisert
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
49 m³/h
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
6 W