R7050R25-B3+NR24A-S



R7050R25-B3+NR24A-S

Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 6'738,00
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
25 m³/h
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
0.2 W
Effektforbruk (i gang)
2 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Hjelpebrytere
1 x SPDT
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
10 Nm
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V