R7050R25-B3+NRFA-S2-O



R7050R25-B3+NRFA-S2-O

Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne-lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 8'208,00
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
25 m³/h
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
6 W
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V