R7050R25-B3+SR24A



R7050R25-B3+SR24A

Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 6'589,00
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
Ikke kategorisert

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
25 m³/h
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
0.2 W