R7050R25-B3/NR230A



R7050R25-B3/NR230A

Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 6'362,00
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
25 m³/h
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
0.6 W