R7050R25-B3/NR24A-SR-TP



R7050R25-B3/NR24A-SR-TP

Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C

Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 7'037,00
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
25 m³/h
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
0.4 W
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
10 Nm
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V