R7050R25-B3/SR230A-S



R7050R25-B3/SR230A-S

Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Roterende aktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 6'966,00
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
Ikke kategorisert

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Dreievinkel
90
kvs
25 m³/h
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
0.6 W
Effektforbruk (i gang)
3 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Hjelpebrytere
1 x SPDT
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC 100...240 V