CQ24A-SR-T
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Rekkeklemmer
- Listepris
- NOK 1 135,00
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
Z-ESCM
Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 240,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 0.3 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 0.6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 1.5 mm² (kabel ø6,3...6,8 mm, 4-tråds)
- Moment
- 1 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Manuell overstyring
- Med aktuator (løsnet)
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP40
- Omgivelsestemperatur
- 5...40°C [41...104°F]