2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

CQ24A-SZ-T



Lær mer
Tilbake til produktkategori
CQ24A-SZ-T

CQ24A-SZ-T

Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 1 135,00
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
Data for planleggere
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 240,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-C

ZCQ-C

Endestopperklips, for CQ-aktuator
Multipack 5 stk.

Listepris: NOK 90,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelforlenger CQ

Listepris: NOK 292,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-W

ZCQ-W

Deksel CQ, Farge: hvit (RAL 9010)

Listepris: NOK 93,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
0.3 W
Effektforbruk (holdt)
0.3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
0.6 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 1.5 mm² (kabel ø6,3...6,8 mm, 4-tråds)
Moment
1 Nm
Regulatortype
DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med aktuator (løsnet)
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
5...40°C [41...104°F]