Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
  3. Ventilaktuatorer

GV12-24-SR-T



Lær mer
Tilbake til produktkategori
GV12-24-SR-T

GV12-24-SR-T

Aktuator lang slaglengde, 15000 N, AC/DC 24 V, (0.5)2...10 V, 82 s, Slaglengde 65 mm, IP65, Rekkeklemmer

Til de tilgjengelige kombinasjonene

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
  • Produktvideoer
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
Produktvideoer

How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve

Spill av nå Del via e-post

How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve

Spill av nå Del via e-post

How-to video: GV12 troubleshooting

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
74 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 2.5 mm²
Kraft
15000 N
Regulatortype
DC 2...10 V
Manuell overstyring
Midlertidig med håndratt (ikke-roterende)
Slag
65 mm
Gangtid (motor)
82 s / 65 mm
Beskyttelseskategori
IP65
Omgivelsestemperatur
-20...70°C [-4...158°F]