2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

JRCA-BAC-S2-T



Lær mer
Tilbake til produktkategori
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Roterende aktuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Rekkeklemmer

ZJR.. / ZPR..-tilbehøret kreves for montering på spjeldventiler. Vennligst bestill også!
Se "Mekanisk tilbehør"

Listepris
NOK 12 341,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
ZJR01

ZJR01

Posisjonsindikator og akseltapp, F07, firkantet 45° forskyvning, SW 17, DN 125...150

Listepris: NOK 1 329,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZJR03

ZJR03

Posisjonsindikator og akseltapp, F05, firkantet 45° forskyvning, SW 14, DN 50...100

Listepris: NOK 1 329,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZJR20

ZJR20

Håndsveiv for JR-aktuator

Listepris: NOK 172,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR02

ZPR02

Akseltapp, F07, firkantet 45° forskyvning, SW 17

Listepris: NOK 576,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 17

Listepris: NOK 3 572,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkantet 45° forskyvning, SW 14

Listepris: NOK 3 572,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR08

ZPR08

Adaptersett med avstandsring, F07, firkantet 45° forskyvning, SW 17

Listepris: NOK 969,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+ adaptersett, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 14

Listepris: NOK 3 572,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+ adaptersett, F05/F07/F10 (inkl. skruer F05), flatt hode / firkantet, SW 14

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkantet 45° forskyvning, SW 18

Listepris: NOK 3 572,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 16

Listepris: NOK 3 572,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+ adaptersett, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 11

Listepris: NOK 3 572,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+ adaptersett, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 12,7

Listepris: NOK 3 572,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkantet 45° forskyvning, SW 11

Listepris: NOK 3 572,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZRI-001

ZRI-001

Avstandsring, F04/F05, Høyde 22 mm

Listepris: NOK 1 255,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZRI-002

ZRI-002

Avstandsring, F05/F07, Høyde 23,5 mm

Listepris: NOK 1 255,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 523,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Sensorer

01DT-1BH

01DT-1BH

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 50 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 491,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 100 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 491,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1BN

01DT-1BN

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 150 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 518,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 200 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 518,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 300 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 555,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 450 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 592,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CH

01DT-1CH

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 50 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 491,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CL

01DT-1CL

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 100 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 491,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 150 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 518,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 200 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 518,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 300 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 555,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 450 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 592,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Spill av nå Del via e-post

Fordeler med motorstyrte brannspjeld

Spill av nå Del via e-post

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Spill av nå Del via e-post

Fordeler med motorstyrte brannspjeld

Spill av nå Del via e-post

How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring

Spill av nå Del via e-post

How-To: Replacing DR with JR actuator – Analog Control Wiring

Spill av nå Del via e-post

How-To: Replacing DR with JR actuator – MP-Bus Wiring

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektforbruk (i gang)
20 W
Effektforbruk (holdt)
7 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
med 24 V 20 VA / with 240 V 55 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyning
Rekkeklemmer 0.5...2.5 mm², kun kobberledere
Tilkoblingsregulering
Rekkeklemmer 0.34...1.5 mm², kun kobberledere
Tilkobling hjelpebryter
Rekkeklemmer 0.5...2.5 mm², kun kobberledere
Moment
90 Nm
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Manuell overstyring
Håndsveiv
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Gangtid motor variabel
20...120 s
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]