2. RetroFIT+
  3. Aktuatorer for seteventiler

SVL230A-RE



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SVL230A-RE

SVL230A-RE

Aktuator for seteventil (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 50 mm, IP54, Rekkeklemmer

For 3-punktskontroll ber vi deg følge merknadene på databladet.

Listepris
NOK 13 030,00
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
  • Produktvideoer
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
ZRV-301

ZRV-301

Avstandsring for Sauter, slag 50 mm

Listepris: NOK 671,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZRV-302

ZRV-302

Avstandsring for Siebe, slag 50 mm

Listepris: NOK 652,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZRV-303

ZRV-303

Avstandsring for Johnson Control, slag 50 mm

Listepris: NOK 314,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZRV-304

ZRV-304

Skive Sauter for Sauter, slag 50 mm

Listepris: NOK 470,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S2A-H

S2A-H

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 616,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Fordeler med motorstyrte brannspjeld

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kraft
1500 N
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
50 mm
Gangtid (motor)
150 s / 50 mm