Znajdź pracę w Belimo
  1. Strona główna
  2. Praca i kariera
  3. Kariera

Projektowanie i technologia

Zdobycie pozycji lidera rynku oraz w dziedzinie technologii to dwa z naszych podstawowych celów korporacyjnych, a jednym z najważniejszych sposobów w ich osiąganiu są innowacje. Dział innowacji współpracuje z klientami, aby znajdować innowacyjne rozwiązania i weryfikować obiecujące pomysły. Stale doskonalimy nasze produkty i usługi, a w badania i rozwój inwestujemy co roku około siedmiu procent sprzedaży netto.

Kompaktowe urządzenia, wiele korzyści.

Organizacja Solar Impulse Foundation wyróżniła 1000 innowacyjnych rozwiązań spełniających wysokie standardy zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i rentowności. Z dumą informujemy, że zawór Belimo Energy Valve™ dołączył do grupy tych rozwiązań i uzyskał oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution.

Badania

Dział badawczy troszczy się o przyszłość naszych produktów i usług. Odpowiada on za opracowywanie nowych koncepcji, monitorowanie trendów technicznych, nawiązywanie kontaktów z ekspertami z całego świata i tworzenie prototypów do prac nad technologiami jutra.

Projektowanie

Inżynierowie z działu projektowania odpowiadają za dostosowanie siłowników, zaworów i czujników do wymagań branży. Oznacza to, że efektem ich pracy są produkty gotowe do wprowadzenia na rynek. Podczas pracy nasi inżynierowie zawsze postępują zgodnie z zasadą: po pierwsze jakość, po drugie terminy, po trzecie koszty.

Projektowanie produktów

Dział projektowania produktów odpowiada za techniczne aspekty produktów, od prac koncepcyjnych po wprowadzenie na rynek. Kierownicy ds. głównych produktów i projektów są w bliskim kontakcie z współpracownikami z całego świata zajmującymi się danym wyrobem, takimi jak kierownicy produktów, projektanci i pracownicy działu produkcyjnego.

Postrzegamy innowacje jako jeden z fundamentów długotrwałego sukcesu. Wyzwania stojące przed naszymi klientami i nowe trendy technologiczne inspirują nas do opracowywania przełomowych rozwiązań. Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera rynkowego i technologicznego.
Elena Cortona
Dyrektor ds. technologii

Architektura systemów

Określamy i utrzymujemy spójną architekturę naszych urządzeń wbudowanych oraz środowiska IoT. Ponadto zapewniamy prawidłowe zdefiniowanie metodologii podczas prac nad innowacjami.

Weryfikacja

Inżynierowie ds. weryfikacji sprawdzają jakość wyrobów Belimo w całym cyklu życia i zapewniają ich produktu poprzez odpowiednie kontrole.

Doskonalenie innowacji

Zespół ds. doskonalenia innowacji określa ramy i metody działania działu innowacji tak, aby zapewnić doskonałość operacyjną.

Własność intelektualna

Kierownicy i specjaliści ds. patentów proaktywnie określają i wdrażają strategię ochrony własności intelektualnej Belimo. Współpracują ze wszystkimi wynalazcami na każdym etapie prac, od pomysłu po patent.

Poznaj nasze centra innowacji na całym świecie

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)