Polski
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
  • PL EN
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
  3. Valve Actuators

KR24-SR



Learn more
Back to product category
KR24-SR

KR24-SR

Rotary actuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54

List price
954,00 PLN
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
Z-MA

Z-MA

Gear train disengagement magnet, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 pcs.

List price: 620,00 PLN
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
2 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
2 Nm
Control type
DC 2...10 V
Manual override
With magnet
Running time (motor)
75 s / 90°
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
Contact Us Privacy Policy Safety Notes General conditions of sales and delivery Change privacy settings Imprint
+48 22 886 53 05
Subscribe to newsletter
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230, Warsaw (Poland) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.