R-22PE-0UD
Moduł czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 20
- Cena katalogowa
- 2 162,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Wartości pomiarowe
- Przepływ
- Przepływ qp
- 2.5
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Czynnik
- Woda schłodzona i gorąca, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu
- Wielkość zaworu
- 20 mm
- Wielkość zaworu
- 3/4 inch