R-22PE-0UE
Moduł czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 25
- Cena katalogowa
- 2 255,00 PLN
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
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Wartości pomiarowe
- Przepływ
- Przepływ qp
- 3.5
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Czynnik
- Woda schłodzona i gorąca, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu
- Wielkość zaworu
- 25 mm
- Wielkość zaworu
- 1 inch