3. Regulatory pomieszczeniowe

P-22RT-1900D-1



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
P-22RT-1900D-1

P-22RT-1900D-1

Zadajnik pomieszczeniowy temperatury aktywny, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Dotykowy wyświetlacz ePaper, Poliwęglan, biały, RAL 9003

Części zawarte w zestawie: wkręty

Ten produkt jest też dostępny logo klienta z przodu.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.

Cena katalogowa
939,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Commissioning with the Belimo Assistant App

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Powerless Commissioning

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Czujniki pomieszczeniowe – skonstruowane w Szwajcarii

Specjalistyczne know-how i szwajcarska jakość dla komfortowego środowiska w pomieszczeniu. Zobacz ludzi, który odpowiadają za czujniki pomieszczeniowe Belimo.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Temperatura
Sygnał wyjściowy
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Zakres pomiarowy temperatury
0...50°C [32...122°F]
Komunikacja
MP-Bus
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Typ P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Typ P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1)
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
  • Wyjście 0...5 V, 0...10 V (ustawienie fabryczne), 2...10 V wybierane za pomocą NFC
  • min. rezystancja 5 kΩ
Rodzaj wyświetlacza
Dotykowy wyświetlacz ePaper

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.