P-22RTH-1800D-1
Czujnik pomieszczeniowy / zadajnik pomieszczeniowy: wilgotność / temperatura aktywny, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Dotykowy wyświetlacz ePaper, Poliwęglan, biały, RAL 9003
Części zawarte w zestawie: wkręty
Ten produkt jest też dostępny logo klienta z przodu.
Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
- Cena katalogowa
- 1 326,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń Belimo, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the Display Layout
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
-
- Temperatura
- Wilgotność
- Sygnał wyjściowy
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Zakres pomiarowy wilgotności
- Ustawienie fabryczne: 0...100% wilgotności wzgl.
- Zakres pomiarowy temperatury
- 0...50°C [32...122°F]
- Komunikacja
- MP-Bus
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
-
- 56736
- 56737
- Rodzaj wyświetlacza
- Dotykowy wyświetlacz ePaper