P-22RTH-1U00D-2
Zadajnik pomieszczeniowy wilgotność / temperatura aktywny, NFC, Modbus, BACnet, Dotykowy wyświetlacz ePaper, Poliwęglan, biały, RAL 9003
Części zawarte w zestawie: wkręty
Ten produkt jest też dostępny logo klienta z przodu.
Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
- Cena katalogowa
- 1 539,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
Czujniki pomieszczeniowe – skonstruowane w Szwajcarii
Specjalistyczne know-how i szwajcarska jakość dla komfortowego środowiska w pomieszczeniu. Zobacz ludzi, który odpowiadają za czujniki pomieszczeniowe Belimo.
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the Display Layout
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
-
- Temperatura
- Wilgotność
- Sygnał wyjściowy
-
- Modbus
- BACnet
- Zakres pomiarowy wilgotności
- 0...100% RH
- Zakres pomiarowy temperatury
- 0...50°C [32...122°F]
- Komunikacja
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Rodzaj wyświetlacza
- Dotykowy wyświetlacz ePaper